BCC0H6Y
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M418-0000-1A-069-PX0825-030
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 8
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 2.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K