BCC0H90
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC A315-A315-30-335-VX45W6-400
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
- Przewód
- PVC Żółty, 40 m
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 9.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68/IP67, IP68