BCC0HEP

Dostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC M214-M313-30-300-PX0314-003

Ładowanie...
Przyłącze 1
M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław