BCC0J2H
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-150-C046
- Przyłącze 1
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Przewód
- TPE Ekranowany królewski błękit, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -40...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.5 A
- Stopień ochrony
- IP67/IP67