BCC0J43
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M328-0000-10-069-PX4825-100-C033
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 8
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 2.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K