BCC0JTK
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-050-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze
- 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
- Przewód
- TPE-V szary, 5 m
- Liczba żył
- 5
- Przekrój przewodu
- 1.5 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 9.0 A
- Stopień ochrony
- IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
Ecolab