BCC0JTU
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
- Przewód
- TPE-V szary, 10 m
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 10.0 A
- Stopień ochrony
- IP69K/IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
Ecolab