BCC0JW0
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC S4B8-0000-1A-045-YX8825-050-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- TPE-V szary, 5 m
- Liczba żył
- 8
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 2.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
Ecolab