BCC0K56
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-090
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- TPE Żółty, 9 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K