BCC0K58
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC E894-E894-90-339-ES34N9-006
- Przyłącze 1
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Przewód
- TPE Ekranowany Pomarańczowy, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -40...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.0 A
- Stopień ochrony
- IP20/IP20