BCC0K78
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-300
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Przewód
- TPE Ekranowany turkusowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 24 AWG
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -40...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.5 A