BCC0L6M
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC A313-A313-30-365-PX03A5-250
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 13.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68/IP67, IP68