BCC0LM0
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PUR Ekranowany czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC