- Wymiary
- Ø 18 x 70 mm
- Seria
- M18
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 2 Hz
- Czułość
- regulowany zależnie od czynnika
- Funkcja
- Smart Level 15
- Cechy dodatkowe
-
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów - Materiał obudowy
- PVC
- Materiał powierzchni aktywnej
- PVC
- Temperatura otoczenia
- -10...60 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...35 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP66
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02