BFO00H4
Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Kod produktu:
BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-0,5
- Wersja
- M6, optyka współosiowa
- Zastosowanie
- Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
- Urządzenie wzorcowe
- BFS 33M-GSS-..
- Typ materiału światłowodu
- PMMA
- Długość przewodu L
- 0.5 m
- Materiał płaszcza
- PE
- Zasięg
- 80 mm
- Temperatura otoczenia
- -55...70 °C
- Materiał
- Stal nierdzewna (1.4305)
- Aktywna powierzchnia, światłowody
-
Ø 1.0 mm
Ø 0.25 mm (16x) - Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
- Pierścień wokół pojedynczego włókna
- Stopień ochrony
- IP65
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06