- Zakres pomiarowy
- -20...80 °C
- Element pomiarowy
- Pt1000
- Napięcie robocze Ub
- 15...35 VDC
- Wyjście przełączające
- 2x PNP
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Długość montażowa
- 50 mm
- Złącze procesowe
- NPT 1/2" na zewnątrz
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4571)
- Materiał obudowy
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Stal nierdzewna (1.4301) - Maks. wytrzymałość na ściskanie
- 150 bar
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- Stopień ochrony
- IP65, IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08