BIS018N
Procesory RFID UHF (860...960 MHz)
Kod produktu:
BIS U-6026-034-124-06-ST35
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860…960 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 920.5…924.5 MHz
- Częstotliwość radiowa
- Chiny
- Interfejs
- EtherNet/IP izolowane galwanicznie
- Obsługiwane technologie RFID
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 4
- Regulowana moc wyjściowa
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiał obudowy
- Stal, Aluminium, powlekane
- Temperatura otoczenia
- -20...55 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
SRRC
WEEE
cULus
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01