BNS01ZY
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
Kod produktu:
BNS 819-B06-D08-46-11
- Wymiary
- 72 x 80 x 47 mm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Liczba pozycji przełączania
- 6x dach
- Wersja
- Styk szybkosprawny
- Zasada działania
- 1-6. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
- Prąd ciągły
- 1-6. Miejsce przełączania: 5 A
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 1-6. Miejsce przełączania: 250 VAC
- Montaż
- Pionowo
- Kierunek najazdu
- wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
- Prędkość najazdu
- 1-6. Miejsce przełączania: 20 m/min
- Rozstaw przełączników
- 8 mm
- Rodzaj przyłącza
- 1-6. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
- Temperatura otoczenia
- -5...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02