BNS03WE
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
Kod produktu:
BNS 829-D02-D12-100-10
- Wymiary
- 120 x 70 x 83 mm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Liczba pozycji przełączania
- 2x dach
- Wersja
- Styk szybkosprawny
- Zasada działania
- 1-2. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
- Prąd ciągły
- 1-2. Miejsce przełączania: 6 A
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 1-2. Miejsce przełączania: 250 VAC
- Montaż
- Pionowo
- Kierunek najazdu
- wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
- Prędkość najazdu
- 1-2. Miejsce przełączania: 40 m/min
- Rozstaw przełączników
- 12 mm
- Rodzaj przyłącza
- 1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
- Temperatura otoczenia
- -5...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-90
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-92