BOH0024
Micromote - głowice czujników optycznych
Kod produktu:
BOH AR-R113-010-01-S49F
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Seria
- R113
- Wymiary
- 75 x 10 x 15 mm
- Interfejs
- do wzmacniacza analogowego
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Specjalna cecha optyczna
- Kurtyna świetlna
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Aktywna długość AL. 1
- 30 mm
- Zasięg
- 0...200 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane, czarny
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Szczegóły instalacji
- Śruba M3
- Najmniejsza część typ.
- 0.50 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05