- Seria
- R006V
- Wymiary
- 9 x 7 x 9 mm
- Zastosowanie
- Próżnia (do 1 µPa)
- Interfejs
- do wzmacniacza przełączania
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, energetyczny
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Zasięg
- 0...10 mm
- Przyłącze
- Skrętka, 2 m, PTFE
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna
- Materiał powierzchni aktywnej
- Epoksyd
- Szczegóły instalacji
-
Zaciski
Klejenie - Najmniejsza część typ.
- 0.2 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05