- Seria
- 64K
- Wymiary
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- Podczerwień
- Zasięg
- 0... 50 m
- Przyłącze
- Zaciski śrubowe
- Materiał obudowy
- PBT, GF30
- Materiał powierzchni aktywnej
- PC
- Napięcie robocze Ub
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01