- Seria
- B
- Wymiary
- 15 x 210 x 244 mm
- Aktywne okno (PL× AL)
- 160 × 200 mm
- Interfejs
- PNP statyczny normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) NPN statyczny normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
- Zasada działania
- Okno optyczne
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- Podczerwień
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane, czarny
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11