- Zasada działania
- Programator krzywkowy
- Komponent
- Mechaniczny programator krzywkowy
- Wersja
- Styk szybkosprawny
- Wymiary
- 245 x 140 x 187 mm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Element przełączający
- 1-9. Miejsce przełączania: BSE 44.0
- Materiał styku
- 1-9. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane
- Przepusty kablowe, ilość
- 5 wyjścia gwintowane M25
- Pierścienie krzywkowe
- 1-9. Miejsce przełączania: 180°
- Rodzaj napędu
- w prawo
- Prędkość maks.
- 200 1/min
- Kontrola prędkości obrotowej
- brak
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 1-9. Miejsce przełączania: 250 VAC
- Prąd ciągły
- 1-9. Miejsce przełączania: 6 A
- Temperatura otoczenia
- -5...80 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03