BSW000U

Standardowe programatory krzywkowe

Kod produktu:

BSW 819-493-12K3

Ładowanie...
Zasada działania
Programator krzywkowy
Komponent
Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja
Styk szybkosprawny
Wymiary
305 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Element przełączający
1-12. Miejsce przełączania: BSE 44.0
Materiał styku
1-12. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane
Przepusty kablowe, ilość
5 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe
1-12. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu
w prawo
Prędkość maks.
200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej
brak
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-12. Miejsce przełączania: 250 VAC
Prąd ciągły
1-12. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia
-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław