BTL03CW
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej
Kod produktu:
BTL5-H112-M0225-P-S92
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży. Prosimy o skorzystanie z udostępnionego formularza kontaktowego.
- Seria
- Seria profilowa
- Szczegóły instalacji
- Klamry mocujące
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Maks. ilość magnesów
- 4
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
- Interfejs
- CANopen DS301
- Zakres pomiarowy
- 225 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 5 µm
- Maks. nieliniowość
- ±30 µm
- Powtarzalność
- ± 1 LSB
- Napięcie robocze Ub
- 20...28 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03