BTL1F5N
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej
Kod produktu:
BTL6-U110-M0100-PF-S4
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BTL3Z0E
BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04
- Seria
- Seria profilowa
- Szczegóły instalacji
- Klamry mocujące
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Maks. ilość magnesów
- 1
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Zakres pomiarowy
- 100 mm
- Maks. częstotliwość próbkowania
- 1000 Hz
- Rozdzielczość
- ≤ 5 µm
- Maks. nieliniowość
- ±200 µm
- Powtarzalność
- ≤ 30 µm
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03