BTL346H
Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
Kod produktu:
BTL7-E504-M1400-TB2-NEX-S32
- Seria
- Seria prętowa
- Szczegóły instalacji
- Kołnierz gwintowany M18x1.5
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Maks. ilość magnesów
- 1
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
- Przyłącze 1
- M16x0.75, 8-stykowe
- Przyłącze 2
- M16x0.75, 8-stykowe
- Wyjście analogowe
- 2x analogowy, natężenie 4…20 mA
- Zakres pomiarowy
- 1400 mm
- Maks. częstotliwość próbkowania
- 250 Hz
- Maks. nieliniowość
- ±0.04 % FS
- Powtarzalność
- ± 5 µm
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...60 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Kategoria przeciwwybuchowa Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03