- Seria
- D
- Wymiary
- 12 x 150 x 159 mm
- Interfejs
- NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik kątowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
- Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Znak towarowy
- Global
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09