BES05N6

Dostępny

S-BES Q40 HT

Kod produktu:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Ładowanie...
Zalecane akcesoria
Wymiary
40 x 40 x 66.6 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
do wzmacniacza przełączania
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
LCP
Przyłącze
Złącza wtykowe, Łącznik wtykowy LEMO-Wtyczka specjalna, 2-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...230 °C
Stopień ochrony
IP50
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
UKCA
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacz sygnału