BIS01E9
Głowice UHF (860/960 MHz) do odczytu/zapisu z wbudowanym procesorem
Kod produktu:
BIS U-4A7-082-21C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Nazwa grupy produktów
- UHF (860…960 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 920.5…924.5 MHz
- Częstotliwość radiowa
- Chiny
- Wymiary
- Ø 30 x 98 mm
- Kształt anteny
- Planar
- Polaryzacja
- cyrkulacyjnie
- Regulowana moc wyjściowa
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Dopuszczenie / Zgodność
-
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01