BIP000R

Dostępny

S-BIP E

Kod produktu:

BIP ED2-B133-03-S75

Ładowanie...
Wymiary
149.5 x 21 x 22 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Zakres pomiarowy
0...133 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V Analog, current 4...20 mA
Charakterystyka wyjściowa
Regulowany
Powtarzalność wg BWN
±80 µm
Maks. nieliniowość
±400 µm
Napięcie robocze Ub
16...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cURus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Wyposażenie mechaniczne

Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław