BAW000P

S-BAW M

Kod produktu:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Ładowanie...
Wymiary
Ø 8 x 51.5 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...1.5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
1000 Hz
Powtarzalność wg BWN
±8 µm
Maks. nieliniowość
±30 µm
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław