BAW0011

Dostępny

S-BAW M

Kod produktu:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 30 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
1...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowe, napięcie 0...10 V Analog, temperature
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
1000 Hz
Powtarzalność wg BWN
±10 µm
Maks. nieliniowość
±160 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 1.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...60 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław