BAW002K

Dostępny

S-BAW M

Kod produktu:

BAW M18MI-UAC50B-S04G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
500 Hz
Powtarzalność wg BWN
±8 µm
Maks. nieliniowość
±120 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02