BAW002Y

Dostępny

S-BAW M

Kod produktu:

BAW M30ME-UAC15F-S04G

194,25 EUR

Cena katalogowa

Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.

Dostępność

Ładowanie...

Natychmiast dostępne (>50Szt.)

Wymiary
Ø 30 x 57 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3...15 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
350 Hz
Powtarzalność wg BWN
±12 µm
Maks. nieliniowość
±360 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02