BES03ZR

Dostępny

S-BES G S

Kod produktu:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 3 x 27 mm
Kształt obudowy
D3.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
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
Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika