BES00J6

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES 516-3007-G-E4-C-PU-02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 4 x 27 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
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
Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika