BES00JA

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3

Ładowanie...
Wymiary
Ø 4 x 27 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
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
Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika