BMF00P3

S-BMF 423

Kod produktu:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Ładowanie...
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
24 x 2.9 x 24 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 0.3 m
Zastosowanie
Detekcja obiektów
Szczegóły instalacji
Śruba M2
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Kątowniki mocujące do czujników pola magnetycznego

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04