BES00HM

Dostępny

S-BES M M

Kod produktu:

BES 516-3006-G-E4-C-PU-02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
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
Nakrętka

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Electrical Accessories