BES00KY

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES 516-3021-G-E5-C-S49

Ładowanie...
Wymiary
Ø 6.5 x 45 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika