BML09W5
Taśmy magnetyczne z kodowaniem przyrostowym lub bezwzględnym
Kod produktu:
BML RPH-I2F1-KZZZ-X0032-0025
33,20 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Czas dostawy na żądanie (zwykle: 3-4 tygodnie)
Opis produktu
oszczędność miejsca, łatwa integracja
duży wybór dostępnych średnic i długości
wysoka rozdzielczość, precyzyjny pomiar
wytrzymały, odporny na zabrudzenia, trwały
doskonały stosunek ceny do jakości oraz krótkie terminy dostaw
- Zastosowanie
- ruch obrotowy
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Wymiar referencja
- (ODxIDxW)
- Szerokość bieguna
- 2 mm
- Klasa dokładności
- 550 "
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05