BES03P9
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Kod produktu:
BES 516-324-G-E4-C-S49-00,8
81,48 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
23 Szt.
- Wymiary
- Ø 8 x 30 mm
- Kształt obudowy
- M8x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 2 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 1500 Hz
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.80 m, PUR
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01