BES00C7

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES M08EE-NSC15B-S49G-003

Ładowanie...
Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories