BES0142

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES M08EE-POC15B-S04G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 8 x 43 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories