BES0427
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Kod produktu:
BES M08EE-PSC25B-S49G
Zalecana alternatywa
BES014A
BES M08EE-PSC20B-S49G
- Wymiary
- Ø 8 x 40 mm
- Kształt obudowy
- M8x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 2.5 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 5000 Hz
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01