BES0015

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES M08EG-POC40F-BV02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
4000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Electrical Accessories