BES02N3

S-BES M P

Kod produktu:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Ładowanie...
Wymiary
Ø 8 x 65 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
750 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
80 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem