BES05Z7

Dostępny

S-BES SP

Kod produktu:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Ładowanie...
Zalecane akcesoria
Wymiary
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Kształt obudowy
Ø 12.7 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
20 Hz
Materiał obudowy
Cynk
Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej
Duroplast
Przyłącze
Złącza wtykowe, 1/2"-20 UNF-2A-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
206 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Adapter